製品を公開する
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14460
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14460
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14460
    HEWI

    Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14460

    Google翻訳,
    レンジ 802 LifeSystem ハンギングシート プレミアム(衛生カットアウト付き)、FR/CH バリアント - 背もたれとアームレスト付きの人間工学に基づいた形状のシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - シートは折りたたんでスペースを節約できます - メンテナンスフリー、常にスムーズに動くジョイント - 幅 652 mm、高さ 555 mm、奥行き 628 mm - 折りたたみ時の高さ 758 mm、奥行き 240 mm - シート幅 452 mm、奥行き 450 mm - 衛生カットアウトと排水機能付きシート - すべての HEWI シャワー手すりおよびグラブレールに取り付け可能 - ステンレススチール製サスペンション、HEWI カラーのパウダーコーティング、シグナルホワイト、光沢仕上げ、シート/背もたれ表面とアームレストは高品質の PUR/一体型硬質フォーム製 SD (シグナルホワイト)、マット仕上げ、またはサスペンションはアンスラサイト、光沢仕上げ、シート/背もたれとアームレストは DR (アンスラサイト)、マット仕上げ高光沢クロムメッキのデザイン要素 - アームレストは個別に上下に折り畳むことができます - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています - SIA 500 要件を満たしています - 最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大ユーザー体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールとマッチするハンギングシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • 固有参照番号802-51-14460
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)559
    • 幅(mm)652
    • 奥行き(mm)624
    関連
    • 主要素材ポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名称Shower seat
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 17 23
    • OmniClass タイトルShower Seats