製品の公開
Hinged seat Comfort, with height adjustment, 802-51-23460
Hinged seat Comfort, with height adjustment, 802-51-23460
Hinged seat Comfort, with height adjustment, 802-51-23460
    HEWI

    Hinged seat Comfort, with height adjustment, 802-51-23460

    Google翻訳”,
    レンジ 802 LifeSystem Comfort ヒンジ付きシート - 人間工学に基づいた形状の背もたれ付きシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - シートは折りたたんでスペースを節約できます - メンテナンスフリー、常にスムーズに動くジョイント - 幅 452 mm、高さ 549 mm、奥行き 546 mm - 折りたたんだ状態では高さ 555 mm、奥行き 160 mm - シート幅 452 mm、奥行き 450 mm - 排水機能付きシート - シートの高さは 420 mm から 510 mm まで 4 段階で調整可能 (各 30 mm) - ステンレススチール製ブラケット、HEWI カラーのパウダーコーティング、高品質 PUR/一体型硬質フォーム製のシート/背もたれ表面 SD (シグナルホワイト)、マット) またはアンスラサイト、光沢仕上げのコンソール、シート/背もたれ表面は DR (アンスラサイト、マット)、高光沢クロムメッキデザイン要素付き - 取り付け用さまざまな壁システムに対応する非腐食性で試験済みのHEWI固定材(別途注文が必要です)。 - DIN 18534に準拠した取り付けポイントのシール用のシーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI固定材と併用した場合、最大200kgまで試験済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601、およびSIA 500の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref802-51-23460
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)549
    • 幅(mm)452
    • 奥行き(mm)546
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats