製品の公開
Hinged seat Premium, with height adjustment, 802-51-23560
Hinged seat Premium, with height adjustment, 802-51-23560
Hinged seat Premium, with height adjustment, 802-51-23560
    HEWI

    Hinged seat Premium, with height adjustment, 802-51-23560

    Google翻訳”,
    Range 802 LifeSystem Premium ヒンジ付きシート - 背もたれとアームレスト付きの人間工学に基づいた形状のシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 高品質のプラスチック表面と傷防止パウダーコーティング - シートは折りたたんでスペースを節約できます - メンテナンスフリー、常にスムーズに動くジョイント - 幅 652 mm、高さ 549 mm、奥行き 546 mm - 折りたたんだ状態では高さ 752 mm、奥行き 160 mm - シート幅 452 mm、奥行き 450 mm - 排水機能付きシート - シートの高さは 420 mm から 510 mm まで 4 段階で調整可能 (各 30 mm) - ステンレススチール製ブラケット、HEWI カラーのシグナルホワイト、光沢仕上げで、シート/背もたれ表面は高品質の PUR/一体型硬質フォーム (SD (シグナルホワイト)、マット) またはアンスラサイト、光沢仕上げのコンソール、シート/背もたれ表面は DR (アンスラサイト、マット) で、高光沢クロムメッキのデザイン要素付き -アームレストは個別に上下に折り畳むことができます。 - さまざまな壁システムに対応する非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付けます (別途注文)。 - DIN 18534 に従って取り付けポイントを密閉するためのシーリングテープとシーリングロッドが同梱されています。 - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済みです。 - 推奨最大ユーザー体重: 150 kg - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています。 - DIN 18040 要件、ÖNORM B1600/1601 および SIA 500 を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref802-51-23560
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)549
    • 幅(mm)652
    • 奥行き(mm)547
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats