製品の公開
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
    HEWI

    HEWI Shower stool

    Google翻訳”,
    レンジ802 LifeSystem シャワースツール ベーシック - より頑丈で人間工学に基づいた形状のスツール - 隠し式の全周グリップエッジ付き - シャワーエリアでの安全な着座 - 幅514mm、高さ537mm、奥行き450mm - 座面幅452mm、奥行き450mm - 自重:約6kg - 座面は高品質PUR製、HEWIカラー98(シグナルホワイト、マット)と92(アンスラサイトグレー、マット) - 衛生開口部と排水口付き座面 - 滑り止め付きフットストッパーを備えた、高さ調節可能な高光沢クロムメッキスチール製脚4本 - 耐荷重200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - 座面高さは4段階(420mm~510mm、各30mm)で調節可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています
    技術仕様
    • Unique ref802-51-32040
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)567
    • 幅(mm)514
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名Shower stool
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)