製品の公開
Shower stool, 802-51-32240
Shower stool, 802-51-32240
Shower stool, 802-51-32240
    HEWI

    Shower stool, 802-51-32240

    Google翻訳”,
    802 LifeSystem シリーズのプレミアムシャワースツール - より頑丈で人間工学に基づいた形状のスツール - オールラウンドアームレスト/背もたれ付き - シャワーエリアで安全に座れます - 幅 648 mm、高さ 789 mm、奥行き 474 mm - 座面幅 452 mm、奥行き 450 mm - 自重: 約 1.5 kg。重量9.2kg - シートと全周アームレスト/背もたれは、HEWIカラー98(シグナルホワイト、マット)と92(アンスラサイトグレー、マット)の高品質PUR/一体型硬質フォーム製 - 衛生開口部と排水口付きシート - 滑り止め付き脚部ストッパーを備えた、高さ調節可能な高光沢クロムメッキスチール製脚4本 - 耐荷重200kg - 推奨最大使用者体重:150kg - シート高さは4段階(420mm~510mm、各30mm)で調節可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています
    技術仕様
    • Unique ref802-51-32240
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)819
    • 幅(mm)648
    • 奥行き(mm)474
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名Shower stool
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats