製品を公開する
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 805-05-210

    Google翻訳,
    レンジ 805 衛生コンビネーション - 壁埋め込みベース付き立方体ボディ - 衛生廃棄物用容器として使用、容量約 6 l - 隠し一体型バッグホルダー - 合成素材製の標準衛生バッグ用一体型ホルダー付き。(最大パッケージサイズ L 130 x B 90 x H 20 mm) - 持ち上げフラップ付き蓋 - 幅 160 mm、高さ 300 mm、奥行き 140 mm - 壁掛け用 - ゴミ箱と蓋はサテン表面仕上げの高品質ステンレススチール製 - 開口部は HEWI 90(ジェットブラック)、92(アンスラサイトグレー)、98(シグナルホワイト)、または 99(ピュアホワイト)の高品質ポリアミド製 - 非腐食性の HEWI 固定材付き。
    技術仕様
    • 固有参照番号805-05-210
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • 版番号1
    • 高さ(mm)302
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名称Garbage bucket
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II コードE20
    • CSI UniFormat II タイトルFURNISHINGS