製品の公開
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    レンジ805ソープディスペンサー - 壁埋め込み式ベース付き立方体ボディ - 標準的な液体石鹸用 - 自由充填用インナーコンテナ付き、容量600ml - インナーコンテナは取り外して洗浄可能 - 側面レベルインジケーター付き - 誤使用防止のためのロックシステム付き - 幅95mm、高さ275mm、奥行き95mm、壁掛けベース奥行き10mm - 壁掛け用 - 高品質ステンレススチール製、サテン仕上げ - レバーと機能エンドは高品質ポリアミド製、HEWIカラー90(ジェットブラック)、92(アンスラサイトグレー)、98(シグナルホワイト)、99(ピュアホワイト)から選択可能 - 粘度1,500~4,000mPa-sの液体石鹸に適しています
    技術仕様
    • Unique ref805-06-100
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)301
    • 幅(mm)95
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS