製品の公開
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350
    HEWI

    Disinfectant and soap dispenser, 500 ml, 805-06-350

    Google翻訳”,
    消毒液と石鹸のディスペンサー - 高品質のサテンステンレス鋼製の半開きボディ - 塩素を含まないアルコールベースの手指消毒液または液体石鹸を制御された量で分配 - 500 ml のユーロ ノルム標準ボトル用 - 使い捨てボトルは前面から簡単に交換可能 - 長いレバー付きディスペンサー - 複数の設定で量を計量、ステンレススチール製のディスペンサー ポンプ - ディスペンサーとポンプは食器洗い機で洗え、134 °C、3 bar までオートクレーブ可能 - 壁取り付け用 - 無料で (再) 充填できる 500 ml の空容器付き - 排出カバーは合成素材製、HEWI カラー 92 (アンスラサイト グレー)、98 (シグナル ホワイト)、99 (ピュア ホワイト) - 幅 82 mm、高さ 245 mm、奥行き 215 mm
    技術仕様
    • Unique ref805-06-350
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションDispenser systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)287
    • 幅(mm)82
    • 奥行き(mm)215
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers