製品の公開
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
Paper towel dispenser, 805-06-500
    HEWI

    Paper towel dispenser, 805-06-500

    Google翻訳”,
    レンジ 805 ペーパータオルディスペンサー - 壁埋め込み式ベース付き立方体ボディ - 幅 240 ~ 250 mm、折り畳んだ長さ/奥行き 90 ~ 100 mm の標準ペーパータオルを収納します。(HEWI は、折り畳んだ状態で C 折り畳みのペーパータオルを推奨しています) - 容量 約 300 ~ 450 枚のペーパータオル - 側面レベルインジケーター - 誤使用防止のためのロックシステム付き - 幅 301 mm、高さ 360 mm、奥行き 120 mm、壁掛けベース 奥行き 15 mm - 壁掛け用 - 高品質ステンレススチール製、サテン仕上げ - 開口部は、HEWI カラー 90 (ジェットブラック)、92 (アンスラサイトグレー)、98 (シグナルホワイト)、または 99 (ピュアホワイト) の高品質ポリアミド製
    技術仕様
    • Unique ref805-06-500
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションPaper dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-09-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)364
    • 幅(mm)301
    • 奥行き(mm)135
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010593
    • ETIM 名Paper dispenser
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS