製品の公開
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
Large toilet roll holder, 805-21-600
    HEWI

    Large toilet roll holder, 805-21-600

    Google翻訳”,
    レンジ 805 大​​型トイレットロールホルダー - 壁埋め込みベース付き立方体ボディ - 直径 250 ~ 320 mm の専用大型トイレットロールを保持 - レベルインジケーター - 誤使用防止のためのロックシステム付き - 壁取り付け用 - 幅 365 mm、高さ 365 mm、奥行き 125 mm、壁取り付けベースは奥行き 15 mm - 高品質のステンレス鋼製、サテン仕上げ - 開口部と外縁は、HEWI カラー 90 (ジェットブラック)、92 (アンスラサイトグレー)、98 (シグナルホワイト)、または 99 (ピュアホワイト) の高品質ポリアミド製 - 非腐食性の HEWI 固定材が付属。
    技術仕様
    • Unique ref805-21-600
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションToilet roll holders
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)369
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010553
    • ETIM 名Toilet roll holder
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units