製品の公開
Shower basket, 900-03-00160
Shower basket, 900-03-00160
Shower basket, 900-03-00160
Shower basket, 900-03-00160
    HEWI

    Shower basket, 900-03-00160

    Google翻訳”,
    システム900シャワーバスケット - 壁掛け用 - ホルダーは、HEWIカラーCV(マットブラック)およびER(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装を施した高品質ステンレススチール製で、インサートはHEWIカラー90(ジェットブラック)の高品質合成素材製、またはHEWIカラーAS(マットホワイト)の粉体塗装を施したホルダーで、インサートはHEWIカラー98(シグナルホワイト)の高品質合成素材製です。 - 幅220mm、高さ67mm、奥行き115mm - 非腐食性のHEWI固定材が付属します。
    技術仕様
    • Unique ref900-03-00160
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShelves, Shower baskets
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)67
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011190
    • ETIM 名Basket
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 16
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Accessories
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units