製品を公開する
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00260
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00260
Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00260
    HEWI

    Wastepaper bin, Capacity approx. 25 l, 900-05-00260

    Google翻訳,
    システム900シリーズのゴミ箱 - 角型ベースボディ - 使用済みペーパータオル用ゴミ箱として使用可能 - 容量約25リットル - バッグの出し入れが簡単な引き出し式一体型バッグホルダー - 持ち上げタブ付き蓋 - 幅260mm、高さ501mm、奥行き203mm - 壁掛けまたは自立式 - 高品質ステンレススチール製、HEWIカラーDX(マットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ - 耐腐食性HEWI固定具付属
    技術仕様
    • 固有参照番号900-05-00260
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)504
    • 幅(mm)260
    • 奥行き(mm)213
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名称Garbage bucket
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 25 19 11
    • OmniClass タイトルPaper Towel Dispensers