製品を公開する
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060
    HEWI

    Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00060

    Google翻訳,
    システム900 ソープディスペンサー/消毒液ディスペンサー(ホルダー付き) - 洗面台エリアでの使用に適しています - 円筒形壁掛けホルダー - ホルダーは高品質のサテン仕上げステンレススチール製で、HEWIカラーのDX(マットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)で粉体塗装されています - ホルダーの内側には保護フィルムが貼られており、しっかりと固定され、ガラスインサートを損傷から保護します - 高さ180mm、奥行き85mm、直径70mm - ソープディスペンサーは高品質のサテン仕上げクリスタルガラス製 - 高品質のクロムメッキポンプヘッド - 容量約200ml - 壁面取り付け用、隠し固定 - 非腐食性のHEWI固定材が付属
    技術仕様
    • 固有参照番号900-06-00060
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループDispenser systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)180
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)101
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材メタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名称Soap dispenser
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-21 43 15 27
    • OmniClass タイトルSanitary Goods Dispensers