製品を公開する
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00140
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00140
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00140
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00140

    Google翻訳,
    システム900ソープディスペンサー(ホルダー付き) - 洗面台エリアでの使用に適しています - 円筒形壁掛けホルダー - ホルダーは金属製、高品質クロムメッキ - ホルダーの内側には保護フィルムが貼られており、しっかりと固定され、中身を損傷から保護します - 高さ180mm、奥行き84mm、直径71mm - ソープディスペンサーは高品質ポリアミド製、HEWIカラー92(アンスラサイトグレー)と98(シグナルホワイト) - 高品質クロムメッキポンプヘッド - 容量約200ml - 壁面取り付け、隠し固定 - 非腐食性のHEWI固定材付属
    技術仕様
    • 固有参照番号900-06-00140
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)180
    • 幅(mm)71
    • 奥行き(mm)98
    関連
    • 主要素材クロム
    • 副素材メタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名称Soap dispenser
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 説明Soap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-31 25 29 13
    • OmniClass タイトルHand Soap Dispensers