製品の公開
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160
    HEWI

    Soap or disinfectant dispenser with holder, 200 ml, 900-06-00160

    Google翻訳”,
    システム900 ソープディスペンサーまたは消毒液ディスペンサー(ホルダー付き) - 洗面台エリアでの使用に適しています - 円筒形壁掛けホルダー - ホルダーは金属製で、HEWIカラーCV(マットブラック)およびER(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ。ソープディスペンサーはマットブラックポリアミド製、またはHEWIカラーAS(マットホワイト)の粉体塗装仕上げ。ソープディスペンサーはマットホワイトポリアミド製 - ホルダーの内側には保護フィルムが貼られており、しっかりと固定され、ディスペンサーを損傷から保護します - 高さ180mm、奥行き85mm、直径70mm - 高品質のクロムメッキポンプヘッド - 容量約200ml - 壁面取り付け、隠し固定 - 非腐食性のHEWI固定材付属
    技術仕様
    • Unique ref900-06-00160
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションDispenser systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)101
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers