製品の公開
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
    HEWI

    SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA

    Google翻訳”,
    System 900シリーズの電子式液体ソープディスペンサー - 角型ベースボディ - 標準液体ソープ用 - 自由充填用インナーコンテナ付き、充填容量500ml - インナーコンテナは取り外して洗浄可能 - 側面にレベルインジケーター付き - 非接触式ソープディスペンシング - ディスペンサーを識別するためのステッカー付属(ソープ、泡ソープ、消毒剤ディスペンサーを区別する必要がある場合) - センサー作動時に吐出エリアが点灯(青色ライト) - 電池交換インジケーター付き - ロック機構による誤使用防止 - メンテナンスフリー - 幅102mm、高さ270mm、奥行き98mm - 壁掛け式 - 高品質ステンレス鋼製、マットサテン仕上げ - 耐腐食性HEWI固定具付属 - 電池(単3形1.5V / 4個)は付属していません - EMC指令2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAマーキング - 粘度1~3,000mPa-sの液体ソープに適しています
    技術仕様
    • Unique ref900-06-005XA
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSoap dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)274
    • 幅(mm)108
    • 奥行き(mm)98
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers