製品の公開
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
    HEWI

    Paper towel dispenser, 900-06-00960

    Google翻訳”,
    システム900シリーズのペーパータオルディスペンサー - 角型ベースボディ - 幅235~250mm、折り畳み時の長さ/奥行き80~110mmの標準サイズのペーパータオル(折り畳み方違い)を収納可能(HEWIはZ折りペーパータオルを推奨) - 約300~450枚のペーパータオルを収納可能 - 側面にレベルインジケーター付き - ロック機構による誤使用防止機能付き - 幅260mm、高さ350mm、奥行き140mm - 壁掛け式 - 高品質ステンレススチール製、HEWIカラーのDX(マットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ - 耐腐食性のHEWI固定具付属
    技術仕様
    • Unique ref900-06-00960
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションPaper dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)266
    • 奥行き(mm)144
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010593
    • ETIM 名Paper dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers