製品の公開
SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560
SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560
SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, upright model, 500 ml, 900-06-01560

    Google翻訳”,
    電子式消毒剤ディスペンサー縦型モデル - カウンター、カウンタートップ、テーブルなどに適しています - HEWI カラー DX (マットホワイト)、DC (マットブラック)、SC (マットダークグレーパールマイカ) の粉体塗装を施したステンレススチール製 - ディスペンサーと同色のベースプレート付き - カウンター/テーブルへのネジ接続が可能 (盗難防止) - 非接触式消毒剤ディスペンサー - 消毒剤はスプレーとして吐出されます - センサーが作動すると消毒エリアが点灯 (青色の光) - 市販の消毒剤を保持するためのディスペンサー - 自由に充填できる内部容器付き、容量 500 ml - 側面レベルインジケーター - HEWI カラー 90 (ジェットブラック) の取り外し可能な合成ドリップトレイとインレイ - ポンプを取り外したり、バッテリーを交換したりするための接続位置 - 高さ 390 mm、奥行き 140 mm、幅 140 mm、重量: 約重量4kg - 電池(単3形1.5V/4本)は供給範囲に含まれていません - EMC指令2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAマーキング
    技術仕様
    • Unique ref900-06-01560
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションDispenser systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)390
    • 幅(mm)140
    • 奥行き(mm)140
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 27
    • OmniClassタイトルSanitary Goods Dispensers