製品を公開する
Towel ring, 900-09-00260
Towel ring, 900-09-00260
Towel ring, 900-09-00260
    HEWI

    Towel ring, 900-09-00260

    Google翻訳,
    タオルリングシステム900 - 閉じた長方形のタオルリング - タオルやその他の衣類を掛けるのに使用 - リングは回転可能 - 高品質ステンレススチール製、HEWIカラーのDX(ホワイトディープマット)、DC(ブラックディープマット)、SC(ダークグレーパールマイカディープマット)で粉体塗装 - 幅230mm、高さ130mm、直径15mm - 壁面取り付け、隠し固定 - 耐腐食性のHEWI固定材付属
    技術仕様
    • 固有参照番号900-09-00260
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループTowel rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)130
    • 幅(mm)230
    • 奥行き(mm)21
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010551
    • ETIM 名称Towel holder
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units