製品の公開
Toilet brush unit, 900-20-00060
Toilet brush unit, 900-20-00060
Toilet brush unit, 900-20-00060
    HEWI

    Toilet brush unit, 900-20-00060

    Google翻訳”,
    システム900トイレブラシユニット - ブラケット、トイレブラシホルダー、ブラシで構成されるトイレブラシユニット - バヨネット式固定のためブラシヘッドの交換が可能 - 内部容器は取り外して洗浄可能 - 金属製、HEWIカラーのDX(マットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)で粉体塗装 - 幅89mm、高さ440mm、奥行き106mm - 壁面取り付け、隠し固定 - 非腐食性のHEWI固定材付属
    技術仕様
    • Unique ref900-20-00060
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションToilet brushes
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)440
    • 幅(mm)89
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010555
    • ETIM 名Lavatory brush set
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units