製品を公開する
L-shaped support rail, version left, 900-22-13560
L-shaped support rail, version left, 900-22-13560
L-shaped support rail, version left, 900-22-13560
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, 900-22-13560

    Google翻訳,
    L字型サポートレール、システム900 - 垂直レールと水平レールを直角に接合し、取り付けローズで固定 - 左利き用 - 水平長さ300mm、垂直長さ600mm、奥行き87mm - レール直径30mm、チューブ厚さ2mm、ローズ直径70mm - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーDX(マットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • 固有参照番号900-22-13560
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)670
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)87
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing