製品を公開する
L-shaped support rail, version left, 900-22-13760
L-shaped support rail, version left, 900-22-13760
L-shaped support rail, version left, 900-22-13760
    HEWI

    L-shaped support rail, version left, 900-22-13760

    Google翻訳,
    L字型サポートレール、システム900 - レールは垂直方向と水平方向に配置され、取り付けローズで直角に接合されています - 左利き用 - 水平長さ400mm、垂直長さ900mm、奥行き87mm - レール直径30mm、チューブ厚さ2mm、ローズ直径70mm - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーDX(ディープマットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)で粉体塗装 - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属 - HEWI固定材使用時、最大200kgまで試験済み - 推奨最大使用者体重:150kg
    技術仕様
    • 固有参照番号900-22-13760
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)970
    • 幅(mm)470
    • 奥行き(mm)87
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing