製品の公開
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    Google翻訳”,
    トイレットペーパーホルダー付きL字型サポートレール、システム900 - レールは取り付けローズでフラットアングルで接続 - 左側バージョン - 固定間隔620mmと283mm、角度135°、奥行き88mm - レール直径32mm、チューブ厚さ2mm、ローズ直径70mm - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーDX(マットホワイト)、DC(マットブラック)、SC(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装 - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • Unique ref900-22-30360
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)368
    • 幅(mm)690
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)