製品の公開
Rail with shower head holder, 900-33-00060
Rail with shower head holder, 900-33-00060
Rail with shower head holder, 900-33-00060
Rail with shower head holder, 900-33-00060
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900-33-00060

    Google翻訳”,
    シャワーヘッドレール、システム900 - 壁に垂直なサポートを備えた垂直レール、取り付け金具、シャワーヘッドホルダー - 固定間隔600mm、奥行き88mm - レール直径32mm、チューブ厚さ2mm、ローズ直径70mm - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーCV(マットブラック)およびER(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ、マットブラックポリアミド製シャワーヘッドホルダー付き、またはHEWIカラーAS(マットホワイト)の粉体塗装仕上げ、マットホワイトポリアミド製シャワーヘッドホルダー付き - 様々なメーカーのシャワーヘッドに対応 - シャワーヘッドホルダーは無段階に傾斜可能、大きなプッシュボタンを押すと高さ調整が可能 - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターによりシャワーヘッドの取り付けが容易 - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • Unique ref900-33-00060
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)670
    • 幅(mm)108
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing