製品の公開
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
Rail with shower head holder, 900-33-002XA
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900-33-002XA

    Google翻訳”,
    シャワーヘッドレール、システム900 - 壁に垂直なサポート付き垂直レール、取り付け金具、シャワーヘッドホルダー - 固定間隔1100mm、奥行き88mm - レール直径32mm、チューブ厚さ2mm、ローズ直径70mm - ステンレススチール製、サテン仕上げ - シャワーヘッドホルダーは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の高品質マットポリアミド製 - 様々なメーカーのシャワーヘッドに対応 - シャワーヘッドホルダーは無段階に傾斜可能で、大きなプッシュボタンを押すと高さ調整が可能 - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドの取り付けが容易 - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • Unique ref900-33-002XA
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1170
    • 幅(mm)108
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名Sliding rod
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing