製品を公開する
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040
    HEWI

    Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06040

    Google翻訳,
    シャワーヘッドレール、システム900 - 壁に垂直なサポート付き垂直レール、取り付け金具、シャワーヘッドホルダー - 中心間距離24インチ(610 mm)、奥行き2 3/4インチ(70 mm) - レール直径1 1/4インチ(32 mm)、チューブ厚さ1/16インチ(2 mm)、ローズ直径2 3/4インチ(70 mm) - 耐荷重最大330ポンド(150 kg) - ステンレススチール製、クロムメッキ - シャワーヘッドホルダーは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の高品質マットポリアミド製 - さまざまなメーカーのハンドヘルドシャワーヘッドに対応 - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾斜でき、大きなプッシュボタンを押すと高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形のインサートにより、ハンドヘルドシャワーヘッドの取り付けが容易になります - 壁面取り付け用の非腐食性でテスト済みのHEWI固定材と、ドリル穴を密閉するためのシーリングテープが含まれています - 要件を満たしています2010年ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017
    技術仕様
    • 固有参照番号900-33-06040
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)680
    • 幅(mm)108
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名称Sliding rod
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing