製品を公開する
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
    HEWI

    Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060

    Google翻訳,
    シャワーヘッドレール、システム 900 - 壁に垂直なサポート、取り付け部、シャワーヘッドホルダーを備えた垂直レール - 固定間隔 24 インチ (610 mm)、深さ 2 3/4 インチ (70 mm) - レール直径 1 1/4 インチ (32 mm)、チューブ厚さ 1/16 インチ (2 mm)、ローズ直径 2 3/4 インチ (70 mm) - 高品質のステンレス鋼製、HEWI カラー CV (マットブラック) および ER (マットダークグレーパールマイカ) で粉体塗装、マットブラックポリアミドのシャワーヘッドホルダー付き、または HEWI カラー AS (マットホワイト) で粉体塗装、マットホワイトポリアミドのシャワーヘッドホルダー付き - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適しています - シャワーヘッドホルダーは連続的に傾けることができ、プッシュボタンを押すと高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 壁取り付け用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材と、ドリルポイントを密閉するためのシーリングテープが含まれています - 2010年ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017の要件を満たしています。
    技術仕様
    • 固有参照番号900-33-06060
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)680
    • 幅(mm)108
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名称Sliding rod
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing