製品を公開する
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-202XA
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-202XA
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-202XA
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-202XA

    Google翻訳,
    シャワーヘッドホルダー付きL字型サポートレール、システム900 - 左利き用バージョン - レールは垂直および水平に配置され、ロッドは固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - 水平長さ450 mm、垂直長さ1250 mm、奥行き88 mm - レール直径32 mm、ロゼット直径70 mm - 高品質のステンレス鋼製、マットサテン仕上げ - シャワーホルダーは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の高品質マットポリアミド製 - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適しています - シャワーホルダーは、大きなプッシュボタンを押すことで連続的に傾けたり高さを調整したりできます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に引っ掛けることができます - 専用のHEWI固定材とロゼットを使用して壁に取り付けます - 壁取り付け用の非腐食性でテスト済みのHEWI固定材と、ドリルポイントを密閉するためのシーリングテープが含まれています - 吊り下げ式シートで使用する場合は、互換性の確認が必要です。 - HEWI固定材を使用した場合、最大200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応するハンギングシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • 固有参照番号900-33-202XA
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1320
    • 幅(mm)560
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 副素材ポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units