製品を公開する
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M00260
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M00260
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M00260
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M00260

    Google翻訳,
    シャワーヘッドホルダー付きレール、システム 900 - 壁に対して垂直なサポート付き垂直レール、固定ロゼットおよびマグネット式シャワーホルダー - 中心間距離 1100 mm、深さ 88 mm - レール直径 32 mm、チューブ厚さ 2 mm、ロゼット直径 70 mm - 高品質ステンレススチール製、HEWI カラー CV (ディープマットブラック)、ER (ディープマットダークグレーパールマイカ)、VH (ディープマットホワイト) で粉体塗装 (それぞれ同色)、高品質ステンレススチール製の粉体塗装シャワーホルダー - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適合 - シンプルで直感的な片手操作 - シャワーホルダーは無段階調整可能、マグネットで自動的に固定 - 摩耗しないクランプ機構 - シャワーホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - 壁取り付け用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材と、穴あけポイントを密閉するシーリングテープが付属
    技術仕様
    • 固有参照番号900-33M00260
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループShower head rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1170
    • 幅(mm)108
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC010140
    • ETIM 名称Sliding rod
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing