製品を公開する
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, 900-33M20370
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, 900-33M20370
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, 900-33M20370
    HEWI

    L-shaped support rail with magnetic shower head holder, 900-33M20370

    Google翻訳,
    シャワー ヘッド ホルダー付き L 字型サポート レール、システム 900 - 左側バージョン - 垂直および水平に配置されたレール、固定ロゼットとマグネット式シャワー ヘッド ホルダーで直角に接続されたロッド - 水平長さ 600 mm、垂直長さ 1250 mm、深さ 88 mm - レール直径 32 mm、ロゼット直径 70 mm - 高品質ステンレス鋼製、PVD コーティング - シャワー ホルダーは高品質ステンレス鋼製、PVD コーティング - さまざまなメーカーのハンド シャワーに適合 - シンプルで直感的な片手操作 - シャワー ホルダーは無段階調整可能で、マグネットで自動的に固定 - 摩耗しないクランプ機構 - シャワー ホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - 専用の HEWI 固定材とロゼットを使用して壁に取り付け可能 - - HEWI 固定材と併用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者体重: 150 kg - グラブ レール、アングル レール、シャワー手すりとそれにマッチする吊り下げシートの可能な組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロード エリアにある当社のオンライン カタログでご覧いただけます。
    技術仕様
    • 固有参照番号900-33M20370
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループL-shaped support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1320
    • 幅(mm)710
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主要素材PVD coating
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units