製品を公開する
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10340
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10340
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10340
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10340

    Google翻訳,
    カーテンレール、システム900 - 水平に配置されたレールが直角に接続され、カーテンリング付き - 高品質ステンレス鋼製、クロムメッキ - シャワートレイ1200 x 1200 mm用 - 固定間隔1187 x 1187 mm - 白色POM製カーテンリング24個付き - 推奨カーテン幅3500 mm - レール直径25 mm、ローズ直径70 mm - 現場で両端を320 mmまで短縮可能 - ローズを使用して壁と天井に固定、天井支持材が必要 - 非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • 固有参照番号900-34-10340
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループShower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)70
    • 幅(mm)1222
    • 奥行き(mm)1222
    関連
    • 主要素材クロム
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名称Shower curtain rail
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClass 番号23-31 17 27
    • OmniClass タイトルShower Curtains