製品の公開
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10360

    Google翻訳”,
    カーテンレール、システム900 - 水平に配置されたレールが直角に接続され、カーテンリング付き - 高品質ステンレススチール製、HEWIカラーDX(ホワイトディープマット)の粉体塗装仕上げ、ホワイトPOM製カーテンリング24個付き、またはHEWIカラーDC(ブラックディープマット)およびSC(ダークグレーパールマイカディープマット)の粉体塗装仕上げ、ブラックPOM製カーテンリング24個付き - シャワートレイ1200 x 1200 mm用 - 固定間隔1187 x 1187 mm - 推奨カーテン幅3500 mm - レール直径25 mm、ローズ直径70 mm - 現場で両端を320 mmまで短縮可能 - ローズを使用して壁と天井に固定、天井サポートが必要 - 非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • Unique ref900-34-10360
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)1222
    • 奥行き(mm)1222
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains