製品を公開する
Shower curtain rail, 900-34-40040
Shower curtain rail, 900-34-40040
Shower curtain rail, 900-34-40040
    HEWI

    Shower curtain rail, 900-34-40040

    Google翻訳,
    カーテンレール、システム900 - カーテンリング付きストレートレール - 高品質ステンレス鋼製、クロムメッキ - 長さ1000mm - 白色POM製カーテンリング10個付き - 推奨カーテン幅1200mm - レール直径25mm、ローズ直径70mm - 現場で両端を200mmまで短縮可能 - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • 固有参照番号900-34-40040
    • 製品ファミリSanitary
    • 製品グループShower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)70
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主要素材クロム
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名称Shower curtain rail
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClass 番号23-31 17 27
    • OmniClass タイトルShower Curtains