製品の公開
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
Shower grab rail, version right, 900-35-13240
    HEWI

    Shower grab rail, version right, 900-35-13240

    Google翻訳”,
    サポート手すり、システム 900 - 水平に配置され、取り付けローズで直角に接続 - 右バージョン - 水平長さ 965 mm、奥行き 87 mm - ロッド直径 30 mm、チューブ厚さ 2 mm、ロゼット直径 70 mm - 高品質のステンレス鋼製、クロムメッキ - 革新的なコーナー接続により、取り付けローズの数を削減 - 壁取り付け用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材と、ドリルポイントをシールするためのシーリングテープが含まれています - 吊り下げシートと一緒に使用する場合は、互換性の確認が必要です。 - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者重量: 150 kg - 手すり、角度付き手すり、シャワー手すりと、それに合う吊り下げシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref900-35-13240
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing