製品を公開する
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-30960
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-30960
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-30960
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, version left, 900-35-30960

    Google翻訳,
    スライド式シャワーホルダーバー付きシャワー手すり、システム900、コーナー取り付け - レールは垂直および水平に配置され、ロッドは固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーレールは横方向に移動可能(取り付け時) - 左利き用 - 垂直長さ1250 mm、水平長さ(コーナー取り付け時)965 mmおよび1185 mm、奥行き88 mm - レール直径32 mm、チューブ厚さ2 mm、ロゼット直径70 mm - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーCV(ディープマットブラック)およびER(ディープマットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ、黒色マットポリアミド製シャワーヘッドホルダー付き、またはHEWIカラーAS(ディープマットホワイト)の粉体塗装仕上げ、白色マットポリアミド製シャワーヘッドホルダー付き - 様々なメーカーのハンドシャワーに対応 - シャワーホルダーは大きなプッシュボタンを押すことで連続的に傾斜および高さ調整が可能 - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーへの取り付けが容易ヘッド - 革新的なコーナー接続により、取り付けローズの数を削減 - 壁面取り付け用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材と、ドリル穴を密閉するためのシーリングテープが含まれています - ÖNORM B1600/1601 の要件を満たしています - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • 固有参照番号900-35-30960
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1320
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1220
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing