製品の公開
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)
HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)
    HEWI

    HEWI Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA)

    Google翻訳”,
    スライド式シャワーヘッドレール付きシャワーハンドレール、システム900 - 垂直および水平に配置されたレールが直角に接続され、取り付けローズとシャワーヘッドホルダーを備えています - シャワーヘッドレールは横に押し出すことができます(取り付け時) - 右利き用 - 垂直長さ49 3/16インチ(1250 mm)、水平長さ(コーナー取り付け)37 5/16インチ(947 mm)と25 1/2インチ(647 mm)、奥行き2 3/4インチ(70 mm) - レール直径1 1/4インチ(32 mm)、チューブ厚さ1/16インチ(2 mm)、ローズ直径2 3/4インチ(70 mm) - 耐荷重最大330ポンド(150 kg) - 高品質ステンレススチール製、サテン仕上げ - シャワーヘッドホルダーは、HEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の高品質マットポリアミド製 - 様々なメーカーのシャワーヘッドに対応- シャワーヘッドホルダーは無段階に傾斜させることができ、大きなプッシュボタンを押すと高さを調整できます。 - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に取り付けられます。 - 革新的なコーナー接続により、取り付けローズの数を削減できます。 - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、ドリル穴を密閉するためのシーリングテープが付属しています。 - 2010 ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017の要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref900-35-361XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)982
    • 奥行き(mm)682
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)