製品の公開
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36340
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36340
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36340
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36340

    Google翻訳”,
    スライド式シャワーヘッドレール付きシャワー手すり、システム 900 - 垂直および水平に配置されたレールがマウントローズとシャワーヘッドホルダーで直角に接続されています - シャワーヘッドレールは横に押し込むことができます (取り付け用) - 左利き用バージョン - 垂直長さ 49 3/16 インチ (1250 mm)、水平長さ (コーナー取り付け) 37 5/16 インチ (947 mm) および 25 1/2 インチ (647 mm)、奥行き 2 3/4 インチ (70 mm) - レール直径 1 1/4 インチ (32 mm)、チューブ厚さ 1/16 インチ (2 mm)、ローズ直径 2 3/4 インチ (70 mm) - 耐荷重 最大 330 ポンド (150 kg) - 高品質のステンレス鋼、クロム製 - シャワーヘッドホルダーは、HEWI カラー 98 (シグナルホワイト) および 92 (アンスラサイトグレー) の高品質のマットポリアミド製 - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに適しています -シャワーヘッドホルダーは無段階に傾斜させることができ、大きなプッシュボタンを押すと高さを調整できます。シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単に取り付けることができます。革新的なコーナー接続により、取り付けローズの数を削減できます。壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、ドリル穴を密閉するためのシーリングテープが付属しています。2010 ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017の要件を満たしています。
    技術仕様
    • Unique ref900-35-36340
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)982
    • 奥行き(mm)682
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing