製品を公開する
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36360
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36360
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36360
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder (ADA), version left, 900-35-36360

    Google翻訳,
    スライド式シャワーヘッドレール付きシャワーハンドレール、システム900 - 垂直および水平に配置されたレールが直角に接続され、取り付けローズとシャワーヘッドホルダーを備えています - シャワーヘッドレールは横に押し込むことができます(取り付け時) - 左利き用 - 垂直長さ49 3/16インチ(1250 mm)、水平長さ(コーナー取り付け)37 5/16インチ(947 mm)および25 1/2インチ(647 mm)、奥行き2 3/4インチ(70 mm) - レール直径1 1/4インチ(32 mm)、チューブ厚さ1/16インチ(2 mm)、ローズ直径2 3/4インチ(70 mm) - 耐荷重最大330ポンド(150 kg) - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーCV(マットブラック)およびER(マットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ、シャワーヘッドホルダーはマットブラックポリアミド製またはHEWIカラーの粉体塗装仕上げAS(マットホワイト)とマットホワイトポリアミド製のシャワーヘッドホルダー - さまざまなメーカーのシャワーヘッドに対応 - シャワーヘッドホルダーは無段階に傾斜でき、大きなプッシュボタンを押すと高さを調整できます - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターにより、シャワーヘッドを簡単にフックできます - 革新的なコーナー接続により、取り付けローズの数を削減 - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、ドリル穴を密閉するためのシーリングテープが付属 - 2010 ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017の要件を満たしています
    技術仕様
    • 固有参照番号900-35-36360
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1320
    • 幅(mm)982
    • 奥行き(mm)682
    関連
    • 主要素材クロム
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClass 番号23-17 25 11 11 17
    • OmniClass タイトルRailing