製品の公開
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40160
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40160
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40160
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-40160

    Google翻訳”,
    スライド式シャワーホルダーバー付きシャワー手すり、システム900 - レールは垂直および水平に配置され、ロッドは固定ロゼットとシャワーホルダーで直角に接続されています - シャワーレールは横方向に移動可能(設置時) - 垂直長さ1250 mm、水平長さ965 mm、奥行き88 mm - ロッド直径32 mm、チューブ厚さ2 mm、ロゼット直径70 mm - 高品質ステンレス鋼製、HEWIカラーCV(ディープマットブラック)およびER(ディープマットダークグレーパールマイカ)の粉体塗装仕上げ、シャワーヘッドホルダーはブラックマットポリアミド製、またはHEWIカラーAS(ディープマットホワイト)の粉体塗装仕上げ、シャワーヘッドホルダーはホワイトマットポリアミド製 - 様々なメーカーのハンドシャワーに対応 - シャワーホルダーは大きなプッシュボタンを押すことで連続的に傾斜および高さ調整が可能 - シャワーヘッドホルダーの円錐形アダプターによりシャワーヘッドの取り付けが容易 - 壁面取り付け用の耐腐食性試験済みHEWI固定材およびシーリングテープ付属ドリル穴を塞ぐ - 吊り下げ式シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワー手すりと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref900-35-40160
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)1035
    • 奥行き(mm)105
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類手すり
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-17 25 11 11 17
    • OmniClassタイトルRailing