製品の公開
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version right, 900-35M306XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version right, 900-35M306XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version right, 900-35M306XA
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder, version right, 900-35M306XA

    Google翻訳”,
    スライド式シャワーホルダーバー付きシャワーハンドレール、システム900、コーナー取り付け - レールは垂直および水平に配置され、ロッドは固定ロゼットとマグネット式シャワーヘッドホルダーで直角に接続されています - 横方向に移動可能なシャワーレール付き(設置用) - 右バージョン - 垂直長さ1250 mm、水平長さ(コーナー取り付け)765 mmと965 mm、奥行き88 mm - レール直径32 mm、チューブ厚さ2 mm、ロゼット直径70 mm - 高品質ステンレススチール製、マットポリッシュ仕上げ - シャワーホルダーは高品質ステンレススチール製、サテン仕上げ - さまざまなメーカーのハンドシャワーに適合 - シンプルで直感的な片手操作 - シャワーホルダーは無段階調整可能、マグネットで自動的に固定 - 摩耗しないクランプ機構 - シャワーホルダーの円錐形ホルダーは任意の角度に調整可能 - 革新的なコーナー接続により取り付けロゼットの数を削減 - 壁取り付け用の非腐食性でテスト済みのHEWI固定材と、穴あけポイントを密閉するシーリングテープが付属 - ÖNORM B1600/1601 の要件を満たしています - 吊り下げ式シートと併用する際はご注意ください: 互換性チェックが必要です。 - HEWI 固定材と併用した場合、200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者体重: 150 kg - グラブ レール、アングル レール、シャワー手すりとそれにマッチする吊り下げ式シートの可能な組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロード エリアにある当社のオンライン カタログでご覧いただけます。
    技術仕様
    • Unique ref900-35M306XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションShower grab rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1320
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units