製品を公開する
Support rail, 900-36-00240
Support rail, 900-36-00240
Support rail, 900-36-00240
    HEWI

    Support rail, 900-36-00240

    Google翻訳,
    サポートレール、システム 900 - 壁に成形された支柱とロゼットを備えたストレートバー - 中心距離 500 mm、深さ 88 mm - ロッド直径 32 mm、チューブ厚さ 2 mm、ロゼット直径 70 mm - 高品質のステンレス鋼製、クロムメッキ - 壁への取り付け用の耐腐食性でテスト済みの HEWI 固定材と、ドリルポイントを密閉するためのシーリングテープが含まれています - 吊り下げ式シートと一緒に使用する場合は、互換性の確認が必要です。 - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者重量: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応する吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • 固有参照番号900-36-00240
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)70
    • 幅(mm)570
    • 奥行き(mm)88
    関連
    • 主要素材クロム
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルGrabs
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units