製品の公開
Mobile support rail, 900-36-01340
Mobile support rail, 900-36-01340
Mobile support rail, 900-36-01340
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01340

    Google翻訳”,
    モバイル サポート レール、システム 900 - 壁に成形された支柱とロゼットを備えたストレート バー - 移動可能 - 中心距離 800 mm、深さ 90 mm - ロッドの直径 32 mm、チューブの厚さ 2 mm、ロゼットの直径 70 mm - 個別に取り付け可能なステンレス鋼製取り付けプレート (付属) により簡単に設置可能、グラブ レールを取り付けるには - 固定ネジで固定します (盗難防止) - 高品質のステンレス鋼製、クロムメッキ - 壁取り付け用の、腐食がなくテスト済みの HEWI 固定材を含む - 吊り下げシートと併用する場合は注意してください: 互換性チェックが必要です。 - HEWI 固定材と併用した場合、200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者体重: 150 kg -
    技術仕様
    • Unique ref900-36-01340
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)67
    • 幅(mm)867
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 23 16
    • MasterFormat 2014 タイトルGrabs
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units