製品の公開
Mobile support rail, 900-36-01360
Mobile support rail, 900-36-01360
Mobile support rail, 900-36-01360
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01360

    Google翻訳”,
    モバイル サポート レール、システム 900 - 壁に成形された支柱とロゼットを備えたストレート バー - モバイル用 - 中心距離 800 mm、深さ 90 mm - ロッド直径 32 mm、チューブ厚さ 2 mm、ロゼット直径 70 mm - 個別に取り付け可能なステンレス鋼製取り付けプレート (付属) により簡単に設置可能、グラブ レールを取り付けるには固定ネジで固定します (盗難防止) - 高品質のステンレス鋼製、HEWI カラー DX (ディープ マット ホワイト)、DC (マット ブラック)、SC (マット ダーク グレー パール マイカ) で粉体塗装 - 壁取り付け用の、腐食がなくテスト済みの HEWI 固定材を含む - 吊り下げ式シートと一緒に使用する場合は注意してください: 互換性チェックが必要です。 - HEWI 固定材と併用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者体重: 150 kg - グラブ レール、アングル レール、シャワー手すりとそれにマッチする吊り下げシートの可能な組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロード エリアにある当社のオンライン カタログでご覧いただけます。
    技術仕様
    • Unique ref900-36-01360
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 23 16
    • MasterFormat 2014 タイトルGrabs
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units