製品の公開
Mobile support rail, 900-36-015XA
Mobile support rail, 900-36-015XA
Mobile support rail, 900-36-015XA
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-015XA

    Google翻訳”,
    モバイル サポート レール、システム 900 - 壁までまっすぐに伸びるサポートとローズが付いたストレート レール - モバイル用 - 中心間距離 1000 mm、奥行き 90 mm - レール直径 32 mm、チューブ厚さ 2 mm、ローズ直径 70 mm - サポート レールを吊り下げるための、個別に取り付け可能なステンレス鋼製の固定プレート (納品範囲に含まれています) により簡単に設置できます - 固定ネジで固定します (盗難防止) - 高品質のステンレス鋼製、サテン仕上げ - 壁取り付け用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材が含まれています - 吊り下げシートと併用する際は注意してください: 互換性チェックが必要です。 - ハンド レール、L 字型レール、シャワー ハンドレールと一致する吊り下げシートの可能な組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロード領域にあるオンライン カタログに記載されています。
    技術仕様
    • Unique ref900-36-015XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)67
    • 幅(mm)1067
    • 奥行き(mm)90
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 23 16
    • MasterFormat 2014 タイトルGrabs
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units