製品の公開
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740
    HEWI

    Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests, 900-36-01740

    Google翻訳”,
    移動式ハンドホールドとバックレストのカバー付き取り付けプレート (2 個)、システム 900 - 対応する円形カバー付きの長方形取り付けプレート - 900.36 移動式サポート レールと 900.51.91 移動式バックレストを保持するために使用されます。 - カバー直径 70 mm、深さ 12 mm - カバーは高品質のステンレス鋼製、クロムメッキ - ステンレス鋼製の取り付けプレート - さまざまな壁システムに非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付けます (別売り)。
    技術仕様
    • Unique ref900-36-01740
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)67
    • 幅(mm)67
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units