製品の公開
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA
    HEWI

    Mounting plate for mobile support rails and backrest rails, 900-36-018XA

    Google翻訳”,
    モバイル サポート レールおよびバックレスト用の取り付けプレート、システム 900 - 長方形の取り付けプレート - は、900.36 モバイル サポート レールと 900.51.91 モバイル バックレストを保持および固定するために使用されます。 - 幅 40 mm、高さ 47 mm、奥行き 7 mm - ステンレス製 - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付けます (別売り)。
    技術仕様
    • Unique ref900-36-018XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)47
    • 幅(mm)40
    • 奥行き(mm)7
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units