製品を公開する
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA
Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA
    HEWI

    Support rail (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA

    Google翻訳,
    手すり、システム900 - 壁に直接取り付けられるサポートとローズ付きのストレートレール - 固定間隔36インチ(914 mm)、深さ2 3/4インチ(70 mm) - レール直径1 1/4インチ(32 mm)、チューブ厚さ1/16インチ(2 mm)、ローズ直径2 3/4インチ(70 mm) - 耐荷重最大250ポンド(114 kg) - ステンレス鋼製、サテン仕上げ - 壁取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属 - 2010 ADA規格およびICC/ANSI A117.1-2017の要件を満たしています
    技術仕様
    • 固有参照番号900-36-065XA
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)70
    • 幅(mm)984
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主要素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名称Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルGrabs
    • OmniClass 番号23-19 31 17
    • OmniClass タイトルSanitary Room Units