製品を公開する
Mounting plate with cover, 900-50-00360
Mounting plate with cover, 900-50-00360
Mounting plate with cover, 900-50-00360
    HEWI

    Mounting plate with cover, 900-50-00360

    Google翻訳,
    可動式ヒンジサポートレール用取り付けプレート(カバー付き)、システム900 - 長方形の取り付けプレートとそれに合わせた長方形のカバー - 可動式ヒンジサポートレール900.50.4...60を保持するために使用 - 幅80mm、高さ225mm、奥行き19mm - 取り付けプレートはステンレス鋼製で、HEWIカラーCV(マットブラック)およびER(マットダークグレーパールマイカ)で粉体塗装、カバーフレームはマットブラックポリアミド製、またはHEWIカラーAS(マットホワイト)で粉体塗装、カバーフレームはマットホワイトポリアミド製 - カバーの面板は高品質ステンレス鋼製で、フレームと同色、HEWIカラーAS(マットホワイト)およびCV(マットブラック)で粉体塗装 - さまざまな壁システム用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材を使用して取り付け(別途注文) - 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • 固有参照番号900-50-00360
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • 版番号1
    • 高さ(mm)225
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)19
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars