製品を公開する
Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-02140
Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-02140
Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-02140
    HEWI

    Floor support, for retrofitting on hinged support rails Duo 900.50...., 900-50-02140

    Google翻訳,
    床面サポート - ヒンジ付きサポートレールおよび固定式サポートレール Duo 900.50... に後付けするための垂直床面サポート - 取り付け高さ 680 mm - 高品質ステンレス鋼製、クロムメッキ - 垂直長さ 565 mm - 高さ調整範囲 +/- 15 mm - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造
    技術仕様
    • 固有参照番号900-50-02140
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)565
    • 幅(mm)30
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主要素材クロム
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC011032
    • ETIM 名称Floor stand disabled sanitary
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars