製品を公開する
Hinged support rail Duo, 900-50-14260
Hinged support rail Duo, 900-50-14260
Hinged support rail Duo, 900-50-14260
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 900-50-14260

    Google翻訳,
    ヒンジ付きサポートレール Duo、デザイン (A)、システム 900 - 2 つの平行レール、互いに上に配置された丸いグリップレベル - フラッシュリリース付き (電動バージョン) - 左利きバージョン - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - 青いボタン (波のシンボル) はトイレのフラッシュをアクティブにするために使用されます - 壁接続用のケーブル端が自由なケーブル - フラッシュマウントボックス用の白いカバーが含まれています - 制御電圧最大 30 V = SELV、PELV、スイッチング電流最大まで。 2 A - 電気制御付きのすべての標準的な隠蔽式タンクに適しています - 突出部 700 mm、高さ 210 mm、幅 101 mm、上部レールの直径 33.7 mm、下部レールの直径 25 mm - 高品質のステンレス鋼製で、HEWI カラー DX (ディープマットホワイト)、DC (マットブラック)、SC (マットダークグレーパールマイカ) で粉体塗装されています - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付けます (別途注文が必要です)。固定箇所を密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI固定材と併用した場合、最大150kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - フロアサポート900.50.02060および900.50.02160は後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造されています - ÖNORM B1600/1601およびSIA 500の要件を満たしています
    技術仕様
    • 固有参照番号900-50-14260
    • 製品ファミリAccessibility
    • 製品グループHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-02
    • 版番号1
    • 高さ(mm)210
    • 幅(mm)101
    • 奥行き(mm)712
    関連
    • 主要素材粉体塗装
    • 副素材ステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名称Toilet support
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 番号23-25 45 11 25 15
    • OmniClass タイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars